您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BLA06-5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bla01_13.prj},{NB=BLA06-5},{CODE=BLA06},{TYPE=3A standard, middle tube},{MAT=SUS304},{SIZE=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA01_13 - 卫生级管道配件 3A标准 焊式卡盘
明细表
BLA06-5
CODE
代码
BLA06
BLA06
TYPE
类型
3A标准, 中管
3A标准, 中管
MAT
材质
SUS304
SUS304
SIZE
公称尺寸
5
8
10
15
20
25
30
40
5
8
10
15
20
25
30
40
DIA
适用管径
1/2"
DD
d
9.40
D
25.20
D1
12.70
H
21.5
21.5
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BLA31_35 - 卫生级管道配件 3A标准 卡盘垫圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA21_23 - 卫生级管道配件 3A标准 盲板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA51_52 - 卫生级管道配件 焊接型90°短弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA41 - 卫生级管道配件 3A标准 重型单铆钉卡箍
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA57_58 - 卫生级管道配件 夹式90°短弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA83 - 卫生级管道配件/蝶阀/3A标准
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLQ30 - 真空类管道配件/焊接卡盘/KF标准
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA42 - 卫生级管道配件 3A标准 高压卡箍
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLQ31 - 真空类管道配件/焊接卡盘/KF标准
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA76_77 - 卫生级管道配件 3A标准 夹式90°软管接头/夹式软管接头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLQ24 - 真空类管道配件 重型双铆钉卡箍
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Modèle 63415 - Ferrule clamp SMS à souder - Ra≤0.4µm - Inox 316 L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
BLA53_54 - 卫生级管道配件 焊接型90°长弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLA61_62 - 卫生级管道配件·焊接型短三通
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求