Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA41 - Sanitary Pipe Fittings 3A Standard Heavy Duty Single Rivet Clamp
Bill of material
CNSTYPECODE
CODE
code
BLA41
TYPE
type
Heavy duty single rivet clamp
STA
Standard vertebra
Full 3A standard
MAT
Material
SUS304
SIZE
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1"~1.5"
DD
d
44.4
D
53.6
LINK
web link
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)