Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA82 - 卫生级管道配件/球阀/手动式•蝶形
明细表
BLA82-5
CODE
代码
BLA82
TYPE
类型
蝶形
MAT1
阀材质
SUS304
MAT2
密封圈材质
硅胶
MAT3
阀座材质
PTFE
NOM
公称尺寸
APP
适用管径
1/2‘’
D
尺寸注释图
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
70 mm
H
60 mm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型