BLD61-B3-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bld61_63.prj},{NB=BLD61-B3-L100},{CODE=BLD61},{TYPE1=Semi-finished product type},{TYPE2=Ordinary type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{TE=600N/mm2more than},{B=3},{BPOOL=3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22},{L=100},{LPOOL=100,200,300,500,1000},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD61_63 - Flat key · semi finished product type
Bill of material
BLD61-B3-L100
CODE
Code
BLD61
BLD61
TYPE1
Types of
Semi-finished product type
TYPE2
Types of
Ordinary type
MAT1
National standard Material
45
45
MAT2
Equivalent Material
S45C
S45C
TE
tensile strength
600N/mm2more than
B
B h9
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
mm
BTHE
B tolerance
0/-0.025
L
Minimum unit 1
100.000
200.000
300.000
500.000
1000.000
100.000
200.000
300.000
500.000
1000.000
H
3
mm
HTHE
H tolerance
0/-0.025
0/-0.025
C
0.2
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청