Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLM25_26 - Thread sleeve self-tapping 308 standard type
Bill of material
BLM25-M3
CODE
code
TYPE
type
Self-tapping 308 standard type, three round holes, coarse teeth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
YT
use
Strengthen thread strength
M
mm
P
Pitch
0.50 mm
L
6 mm
N
External thread
M5x0.6 mm
LZKZJ
Reference drilling diameter (aluminum alloy)
4.6~4.7 mm
ZZKZJ
Reference drilling diameter (cast iron)
4.7~4.8 mm
ZKSD
Minimum drilling depth
8 mm
CKZL
reference weight
0.5 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés