BLX61-D3-803
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blx61_63.prj},{NB=BLX61-D3-803},{CODE=BLX61},{TYPE=standard},{THE=At one end p6 At one end g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=3},{SP=803},{LINK=Webxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLX61_63 - 台阶平行销 标准型
明细表
BLX61-D3-803
CODE
代码
BLX61
BLX61
TYPE
类型
标准型
THE
公差
一端p6一端g6
MAT1
国标材质
GCr15
GCr15
MAT2
相当材质
SUJ2
SUJ2
HRD
硬度
56HRC~
56HRC~
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
P6TOL
p6 公差
+0.012/+0.006
G6TOL
h7 公差
-0.002/-0.008
SP
规格
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
L
8
mm
V
3
mm
V1
1.5
mm
LINK
网站链接
Webxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求