Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD58 - Pneumatic point glue valve/quantitative type
Bill of material
BMD58-01
CODE
code
BMD58
TYPE
type
Quantitative formula
MAT1
subject material
aluminium alloy
MAT2
spool material
SUS304
SUR
subject surface preparation
anodic oxidation
SPE
specification
GLUE
Glue output
0.1~1.5
RUB
Rubber outlet aperture
1.7
AIR
air source
2~8
INJ
Injection pressure
<30
COL
colour
Natural color
WEI
weight
769 g
APP
Applicable glue
Oil (not suitable for high fluidity liquids)
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés