Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMF03_04 - Magnet with seat Precision type
Bill of material
BMF03-D6
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Magnet holder material
SUM24L
SUR1
Magnet seat surface treatment
Nickel
MAT
Magnet material
NdFeB
SUR
Magnet surface treatment
Nickel
MAT2
Copper ring material
brass
HEA
Heat resistant temperature
80℃
POL
Surface magnetic poles
N
POL1
Reverse magnetic pole
S
D
Dh7
TOL
D tolerance
0,-0.012
L
D1
5
D2
4
HH1
h1
3
HH2
h2
T
ATT
Attraction N(kgf)
2.9(0.3)
GAU
Surface flux density Gaussian (G)
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen