피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BML11-M8-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bml01_46.prj},{NB=BML11-M8-L20},{CODE=BML11},{TYPE=diaozhengluodingxingcuihuoxing},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{MAT1=Supermagnet},{SUR1=Nickel Plating},{MAT2=Brass},{TE=80},{BIAOMIANCIJI=N},{M=8},{L=20},{LPOOL=20},{S=17},{H=9.0},{V=3.0},{D1=14},{D2=12.5},{T=4.0},{HH=3},{S1=0.0},{V1=0.0},{N=84.3(8.5)},{G=3800-4200},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML01_46 - Pedestal magnet
Bill of material
BML11-M8-L20
CODE
Code
BML11
BML11
TYPE
Types of
Adjust screw type quenching type
Adjust screw type quenching type
MAT
Magnet seat / cover material
S45C
S45C
SUR
Magnet seat / cover surface treatment
Electroless nickel plating
MAT1
Magnet material
Neodymium magnet
Neodymium magnet
SUR1
Magnet surface treatment
Nickel plating
Nickel plating
MAT2
Magnet seat / cover material
brass
brass
mm
TE
Heat resistant temperature
80
80
°C
BIAOMIANCIJI
Surface magnetic pole
N
M
8
8
mm
L
20.000
20.000
mm
S
17
17
mm
H
9.0
9.0
mm
V
3.0
3.0
mm
D1
14
14
mm
D2
12.5
12.5
mm
T
4.0
4.0
mm
HH
h
3
3
mm
S1
0.0
0.0
mm
V1
0.0
0.0
mm
N
84.3(8.5)
84.3(8.5)
N
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
3800-4200
3800-4200
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청