Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BWL20 - Octagonal tube grab accessory, main frame positioning pin
Bill of material
BWL20-212
CODE
code
BWL20
TYPE
type
Main frame positioning pin
MAT
material
alufer
SPE
specifications
212
RW
Reference weight
6 g/pcs
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей