Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHU21 - Three-sided adsorption magnetic base•switch switch type
Bill of material
NHU21-L40
CODE
NHU21
TYPE
type
Switch type
MAT1
Material(magnet)
Neodymium magnet
MAT2
Material(main body)
SS400
MAT3
Material(Knob)
stainless steel
SUR
Surface treatment(main body)
Electroless nickel plating
L
40
ATT
Attraction 1 and 3 sides
196(20) N(kgf)
ATT2
Attraction 2 sides
98(10) N(kgf)
WEI
weight
528 g
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model