Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XTG01 - 孔用格莱圈
明细表
XTG01-01
CODE
代码
XTG01
MAT1
耐磨环材质
聚四氟乙烯+青铜
MAT2
O型圈材质
丁腈橡胶
COLOR
颜色
棕色
PP
用途
孔用往复运动双向密封
STR
压力
≤60MPa
SP
速度
≤15m/s
FRE
频率
≤5Hz
TRF
使用温度范围
-30~110℃
UM
使用介质
矿物基液压油,阻燃油,生物可降解液压油,水
SPE
规格
D
D (产品尺寸)
30.3
DD
d (产品尺寸)
26.84
DD1
d1 O型圈
2.62
H
H (产品尺寸)
2.95
DD2
d2 轴径
30.0
D1
D1 沟槽底径
22.5
L
L (槽宽)
3.2
RR
r (MAX)
0.6
S1
径向间隙 (<10MPa)
0.4
S2
径向间隙 (<20MPa)
0.25
S3
径向间隙 (<40MPa)
0.15
LINK
网址链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型