XUE01-d10-D18-C4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue01_02.prj},{NB=XUE01-d10-D18-C4},{CODE=XUE01},{TYPE=daifuchunxing/waizhouxiangjiaoxing},{MAT=Nitrile rubber},{MAT1=SPCC},{MAT2=SW-B},{COL=heise},{USE=zhouyongxuanzhuan},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14,15,16,17,18,20,25,28,30,35,40,45,50},{D=18},{C=4},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/XUE01/xlno/XUE01-02.html }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE01_02 - Oil seal with auxiliary lip
Bill of material
XUE01-d10-D18-C4
CODE
Code
XUE01
XUE01
TYPE
Types of
With lip type / peripheral rubber type
MAT
Oil seal
Nitrile rubber
Nitrile rubber
HRD
Oil seal hardness (Shore)
HS70±5
MAT1
metal ring
SPCC
MAT2
spring
SW-B
COL
Color
black
black
USE
use
Shaft rotation
WD
Operating temperature range
-25-120℃
-25-120℃
YL
Use pressure range
0~0.03MPa
SD
Line speed
10m/s以内
DD
d
10
12
14
15
16
17
18
20
25
28
30
35
40
45
50
10
12
14
15
16
17
18
20
25
28
30
35
40
45
50
mm
DDPOOL
d pool
10,12,14,15,16,17,18,20,25,28,30,35,40,45,50
mm
D
18.000
19.000
20.000
22.000
25.000
18.000
19.000
20.000
22.000
25.000
mm
C
4.000
6.000
7.000
4.000
6.000
7.000
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청