您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XUE11-d50-D65-C9
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xue11_17.prj},{NB=XUE11-d50-D65-C9},{CODE=XUE11},{TYPE=shuangchunxing waizhoujinshuxing},{MAT=Nitrile rubber},{HRD=HS70},{MAT1=SPCC},{MAT2=SW-B},{COL=black},{USE=zhouyongxuanzhuan},{WD=-25-120},{YL=0-0.03MPa},{SD=10m/syinei},{DD=50},{D=65},{DTOL=+0.14/+0.06},{C=9},{CTOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUE11_17 - 油封?双唇型/单唇型
明细表
XUE11-d50-D65-C9
CODE
代码
XUE11
XUE11
TYPE
类型
双唇型 外周金属型
双唇型 外周金属型
MAT
油封 材质
丁腈橡胶
丁腈橡胶
HRD
油封 硬度(肖氏)
HS70±5
MAT1
金属环 材质
SPCC
MAT2
弹簧 材质
SW-B
COL
颜色
黑色
USE
用途
轴用旋转
WD
使用温度范围
-25°~120°
YL
使用压力范围
0-0.03MPa
SD
线速度
10m/s以内
10m/s以内
DD
d
50
50
mm
D
65
65
mm
DTOL
D公差
+0.14/+0.06
+0.14/+0.06
C
9
9
mm
CTOL
C gc
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求