Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE61 - Sealing ring: VA type/ ED type
Bill of material
XUE61-8
CODE
code
XUE61
TYPE
type
ED type
MAT
material
Nitrile rubber
HAR
hardness
HS90±5
COL
colour
black
OTR
Operating temperature range
-20~100℃
USE
use
Used in threaded ports and screw ends
SPE
specification
mm
DD1
6.4 mm
D1
9.9 mm
C
1.0 mm
HH
0.5 mm
ATD
Applicable thread
M8*1 M*P
DD4
6.3 mm
DD3
10.0 mm
V
0.8 mm
S
0 mm
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen