Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLE02 - Battery valve · pilot / 2-position 3-way 3v200 series
Bill of material
WLE02-3V210-06-NC-A
CODE
code
WLE02
TYPE
Type
??????3V200
QK
Port/position number
Two-position three-way
MAT
The main material
Aluminum alloy
SPE
specification
JGKJ
Take over
CSZT
?????¨¢???
DY
Voltage
JXFS
?????¡è???
E
22.0 mm
F
16.7 mm
B
27.7 mm
H
0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen