Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC11 - Floating joint, external thread type
Bill of material
WHC11-M3-0.5-L3-T3
CODE
Code
WHC11
TYPE
Type
External thread T size specification
MAT1
Material
45
MAT2
?????¨¤?¡À
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
HRD
hardness
~
M
PIT
Pitch
0.50
L
mm
LTOL
L Tolerance
+0.10/+0.05 mm
T
T minimum unit 1
TT
t
3 mm
D
4 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.15 mm
S
6 mm
EE
e
6.9 mm
E
8 mm
V
6 mm
R
1.0 mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)