피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WHC91-M8-1.25-L4-T4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whc91.prj},{NB=WHC91-M8-1.25-L4-T4},{CODE=WHC91},{TYPE=The plus pole screw L Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=8},{PIT=1.25},{L=4},{LTOL=+0.10/+0.05},{LPOOL=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19},{T=4},{TPOOL=[4:100/1]},{TT=4},{D=10},{DTOL=0/-0.15},{S=14},{EE=16.2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC91 - Floating joint and extension rod internal thread type
Bill of material
WHC91-M8-1.25-L4-T4
CODE
Code
WHC91
TYPE
Type
Extension rod internal thread L size selection type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
HRD
hardness
~
M
8
8
mm
PIT
Pitch
1.25
1.25
mm
L
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
19.000
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
19.000
mm
LTOL
L Tolerance
+0.10/+0.05
mm
T
T minimum unit 1
mm
값 입력 T
T minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
TT
t
4
4
mm
D
10
10
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.15
mm
S
14
14
mm
EE
e
16.2
16.2
mm
LINK
website link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청