Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHD21 - 浮动接头 分离内螺纹型
明细表
WHD21-M3-0.5-L2
CODE
代码
WHD21
TYPE
类型
分离内螺纹型垫圈型
MAT1
材质 国标
45
MAT2
材质 相当
S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
HRD
硬度
750HV~
M
PIT
螺距
mm
L
mm
LTOL
L公差
+0.10/+0.05 mm
TT
t
4 mm
D
6 mm
DTOL
D公差
0/-0.15 mm
S
8 mm
EE
e
9.2 mm
TT1
t1
3 mm
D1
9 mm
DD
d
3.2 mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型