Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 108
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHH01_47 - Floating joint (component)
Bill of material
WHH12-M6
CODE
code
TYPE
Type
MAT1
Mounting flange material
MAT2
Mounting flange material
HRD
Mounting flange hardness
48-53HRC
SUR
Mounting flange surface treatment
MAT3
Cylinder connector material GB
MAT4
Cylinder connector material
HRD1
Cylinder connector hardness
Top 43-48HRC surface induction hardening
SUR1
Cylinder connector surface treatment
M
A
mm
D1
mm
D2
mm
TT
t
mm
TTTOL
t tolerance
+0.2/+0.1 mm
F
mm
PCD
P.C.D
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
H1
mm
E
mm
G
mm
MXPIT
Pitch
mm
F1
mm
L
mm
D
mm
H
mm
T
mm
TTOL
T tolerance
0/-0.1 mm
W
mm
L1
mm
L2
SR
mm
ZZKC
KC
0
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)