Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIF01 - Fixed seat · simple type
Bill of material
WIF01-D13
CODE
Code
WIF01
TYPE
Type
Simple type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
HRD
hardness
43-48HRC
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating
D
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.1 mm
S
mm
C
mm
D1
mm
D1TOL
D1 tolerance
+0.1/0 mm
T
mm
TTOL
T tolerance
0/-0.05 mm
T1
mm
W
mm
H
mm
P
mm
R
mm
DD
d
mm
L
mm
TT
t
mm
A
mm
E
B
mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)