Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIP81 - Hinge base, double earrings, U-shape, W, H size designation
Bill of material
WIP81-D10-W10-H30
CODE
code
WIP81
TYPE
Type
Double earrings U-shaped W.H size designation H7 with screw hole type
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Black
D
mm
DTOL
D tolerance
mm
W
W minimum unit 1
mm
Wert eingeben für W
W minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
WTOL
w ^????
+0.15/+0.05 mm
H
H minimum unit 5
mm
Wert eingeben für H
H minimum unit 5
mm
cm
inch
ft
A
mm
F
mm
B
mm
K
mm
T
mm
M
M coarse thread
mm
N
mm
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen