Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIX51_52 - 连接杆·宽度固定型
明细表
WIX51-D25-L30-T9
CODE
代码
TYPE
类型
宽度固定型
MAT1
材质 国标
MAT2
材质 相当
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D公差
+0.25/+0.1 mm
L
L最小单位1
mm
输入参数值: L
L最小单位1
mm
cm
inch
ft
LTOL
L公差
+0.1/-0.1 mm
T
mm
TTOL
T公差
0/-0.15 mm
B
mm
L1
mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型