Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIZ51_65 - Polyurethane block components - Standard - internal thread type
Bill of material
WIZ55-D8
CODE
code
TYPE
Type
Internal thread type
POL1
Polyurethane briquetting material
POL2
Polyurethane briquetting hardness
JSX
Metal core
SUS304
D
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mm
H
12 mm
M
M3 mm
R
1 mm
SR
8 mm
HH
h
4.5 mm
E
5 mm
F
4 mm
W
7 mm
LINK
website
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD