피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XWY01-D6-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D5-Trachea / Hose
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d5/xwy01.prj},{NB=XWY01-D6-4},{CODE=XWY01},{TYPE=Tube clip},{MAT=Polypropylene PP},{D=6},{NUM=4},{B1=46.3},{B2=6},{B3=8.5},{L=14.0},{P=3-6.1},{PPOOL=6.1},{F=36.3},{T=1.2},{WEI=0.54},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XWY01 - Pipe clamp for special accessories of air pipe
Bill of material
XWY01-D6-4
CODE
code
XWY01
TYPE
Type
Pipe clamp
MAT
Material
Polypropylene (PP)
D
Applicable pipe outer diameter D
6
6
mm
NUM
Number of tubes
4
4
B1
46.3
46.3
mm
B2
6
6
mm
B3
8.5
8.5
mm
L
14.0
14.0
mm
P
3-6.1
3-6.1
mm
F
36.3
36.3
mm
T
1.2
1.2
mm
WEI
Weight (g)
0.54
0.54
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J-XWX01_03 - Precision / Universal tube (set)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YHE01_21 - Straight Tapered Locating Pin ¡¤ Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
29130 - Linear actuator connector clamps flange
norelem
30.04.2024
29207 - Column clamps double
norelem
30.04.2024
BLE01 - Larynx hoop
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YWF_J-YWF - Compressed Spring¡¤Outer Diameter Reference Type¡¤Allowable Dis...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KK - Multi-tube holder
Festo
24.08.2023
NGM01 - Robot Quick Change Module•Round•Manual Switch
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHC61 - Floating joint, round head internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-XXM21 - Precision type, quick joint, Y-type tee joint, equal diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
py - tube connector
AirTAC
21.07.2022
KM15 - One-touch Fitting Manifold
SMC Corporation
14.05.2024
YWB_J-YWB - Compressed Spring¡¤Outer Diameter Reference Type¡¤Allowable Dis...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YLR01_11 - Locating Pin For Clamping Fixture Installation ¡¤ Step Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청