Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEU66-67 - Standard type, double layer vacuum sucker, side pipe spring type
Bill of material
J-WEU66-d20
CODE
Code
TYPE
Types of
Spring-loaded top vacuum port
OM
Takeover method
Quick connector type
SM
Suction cup material
COLOR
Color
DD
Disk diameter (d)
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
N
Spring maximum load (N)
1.0-1.9
GG
Weight (g)
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés