피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WEH11-d95-70
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/weh11_12_asmtab.prj},{NB=WEH11-d95-70},{CODE=WEH11},{TYPE=zhi li pei guan},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=95.0},{XING=70.0},{B=233.0},{E=140.0},{Y=6.0},{M1=M10*1.25},{F=28},{J=17.0},{S=21},{M=16},{PPATH=weh11_12/assem/weh11_12_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEH11_12 - Standard type, single layer vacuum sucker, vertical pipe spring type
Bill of material
WEH11-d95-70
CODE
model
WEH11
WEH11
mm
TYPE
Types of
Upright piping type
mm
SM
Suction cup material
Nitrile rubber
Nitrile rubber
mm
COLOR
Color
black
black
mm
DD
Disk diameter (d)
95.0
95.0
mm
XING
stroke
70.0
70.0
mm
B
233.0
233.0
mm
E
140.0
140.0
mm
Y
Minimum unit 0.1
6.0
6.0
mm
M1
M10*1.25
M10*1.25
mm
F
28
28
mm
J
17.0
17.0
mm
S
21
21
M
16
16
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청