Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XYC11 - Economy type, vacuum joint, external thread, elbow joint
Bill of material
XYC11-D2-M3
CODE
Code
XYC11
TYPE
Types of
External thread, elbow joint
MAT1
Body material
yellow metal
MAT2
Thread material
yellow metal
MAT3
Gasket material
NBR
ST
surface treatment
nickelage
D
mm
NM
Nominal model
R
M3 mm
H
1 mm
A
2.5 mm
B
9.6 mm
E
7.5 mm
C
5 mm
S
5 mm
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model