Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZR31_36 - Economical quick connector direct connector / elbow connector / T-type three-way connector / Y-type three-way connector / cross four-way connector / partial three-way connector S type equal diameter
Bill of material
XZR33-D4
CODE
code
TYPE
type
MAT1
The main material
PBT
MAT2
Thread material
PBT
MAT3
Pressure cap material
POM
D
A
8.2
L
B
E
C
13.3
J
G
DD
d
LINK
Website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen