Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHDV-QS-Z-C_YHDV-QS-S-C - Small ball valve internal thread+quick insertion type
Bill of material
YHDV-QS-Z-C-1-4
CODE
code
YHDV-QS
TYPE
type
1+1()
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Sealing material
Nitrile rubber
SUR
Surface Treatment
-
WOR
Working pressure
0.1~1.2MPA
OPE
operation temperature
-10~80°C(WUDONGJIE )
ALL
Allow fluids
Water/Oil/Air
MAIN
Main thread
TYPE1
Joint type
C
MAIN1
Main thread nominal model
APP
Applicable trachea outer diameter
mm
E
1/8 mm
A
13 mm
D
4 mm
L
52.9 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen