Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFH11_15 - Stripper guide post Loading and unloading type / loading and unloading double thread fixed type
Bill of material
OFH11-D8-L30
CODE
code
TYPE
type
OIL
oil tank
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
58HRC~
D
L
MM
M deep V
M1
V1
D1
R
1.0
B
8
T
LINK
website link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen