Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMD11_12 - Economical Straight Column Linear Bearing/Medium Type
Bill of material
E-LMD11-d6
CODE
code
TYPE
type
Medium Type
MAT1
Bushing Material (Gb)
GCr15
MAT2
Bushing Material (Equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing Hardness
56HRC~
SUR
Bushing Surface Treatment
MAT3
Ball Material
GCr15
MAT4
Cage Material
Resin
MAT5
Seal Washers Material
Nitrile Rubber
TEM
Use Temperature Environment
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d Tolerance
0/-0.012
D
12 mm
DTOL
D Tolerance
L
29 mm
LTOL
L Tolerance
0/-0.3
L1
20.0 mm
MM
m
1.10 mm
D1
11.5 mm
RR
r
0.4 mm
ECC
Eccentric(Max)
0.015 mm
NUM
Number Of Ball Rows
4
DYN
Basic Load Rating C (Dynamic)
225
STA
Basic Load Rating (Co (Static))
305
ALT
Static Allowable Torque (N·m)
1.40 g
WEI
weight
12 g
LINK
Website Link
Website Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD