카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMG02_23 - Economical flanged linear bearing-double liner type
Bill of material
E-LMG11-d6
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
Quite material
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Surface Preparation
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal ring material
Nitrile rubber
SYHJWD
Use environment temperature
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
+0.003/-0.013 mm
D
12 mm
DTOL
D tolerance
+0.006/-0.015 mm
L
35 mm
LTOL
L tolerance
+0.6/-0.6 mm
H
28 mm
T
5.00 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0
F
20
ECC
eccentric
0.030 N
VER
Verticality Y
0.030
LOAD1
Basic load rating C
320 N
LOAD2
Basic load rating C0
525 g
WEI
weight (g)
0.0 N
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드