Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMA01 - Stopper For Straight Linear Bushing
Bill of material
LMA01-d5
CODE
code
LMA01
TYPE
type
stopper
MAT
Material
SUS304
DD
d
D1
9.6
L
14
H
13
B
12.0
TT
t
1.0
DD1
d1
3.4
K
6
G
9
D
10
F
11.50
E
3.50
WEI
weight (g)
1.0
LINK
website link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen