Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMG01_23 - 带法兰型直线轴承·双衬型
明细表
LMG12-d6
CODE
代码
TYPE
类型
双衬型
TYPE1
类型
MAT
轴套材质(国标)
GCr15
MAT1
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持架材质
SYHJWD
使用环境温度
°C
DD
d
mm
DDG
d 公差
0/-0.010 mm
D
D 尺寸
mm
L
mm
LG
L 公差
+0.3/-0.3 mm
H
mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
mm
W
mm
E
0 mm
F
mm
PX
偏心(最大)
0.014 mm
Y
垂直度
0.014 mm
C
基本额定负载C(动)N
N
CO
基本额定负载CO(静)N
N
GY
圆法兰型重量
g
GF
方法兰型重量
g
GDB
对边法兰型重量
g
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型