Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LNC01_11 - Straight cylindrical linear ball bushing - single lining / double lining
Bill of material
LNC01-d5
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Bushing material (international)
GCr15
MAT2
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
HRC60~64
SUR
Bushing surface treatment
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Aluminum alloy
MAT5
Seal material
steel
SYHJWD
Ambient temperature
-20~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.008 mm
D
10 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.009 mm
L
15 mm
LTOL
L tolerance
0/-0.12 mm
L1
8.0 mm
MM
m
1.1 mm
RR
r
0.4 mm
ZDXC
Maximum stroke
mm
GZLS
Number of rows of balls
C
Basic rated load C (moving)
N
CO
Basic rated load Co (static)
N
ZL
weight
g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen