Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LNF01_21 - Flanged linear bearing/Single liner
Bill of material
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
CODE
code
TYPE
Types of
miniature
TYPR
Types of
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
--
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.009
D
12 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
L
19 mm
LTOL
L tolerance
+0.3/-0.3
H
23 mm
T
5 mm
M
3 mm
PCD
P.C.D
17 mm
W
mm
E
0 mm
F
mm
ECC
eccentric(max)
0.012
ROW
Number of ball rows
4
Y
Verticality
0.012
C
Basic load rating (dynamic)
205 N
CO
Basic load rating (static)
265 N
WEI
weight
g
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)