您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LOC61-D8-L40-E20-G15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/loc51_72.prj},{NB=LOC61-D8-L40-E20-G15},{CODE=LOC61},{TYPE=biaozhunxing},{SYCT=daijianxing},{SYDXZ=yiduanneiluowenguanxing},{CTDXZCZ=SUJ2},{GZCZ=SUJ2},{GZBCQCZ=C3604},{HRD=58HRC},{D=8},{L=40},{LPOOL=[40:150/1]},{E=20},{EPOOL=20,30,40},{G=15},{GPOOL=15,20,30},{D1=12},{T=4.0},{H=14},{DD=10},{M=M4},{MS=4},{DDK=3.3},{PPATH=loc51_72/../loc51_72/assem/loc51_72_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LOC51_72 - 微型滚珠衬套导向组件
明细表
LOC61-D8-L40-E20-G15
CODE
代码
LOC61
LOC61
TYPE
类型
标准型
SYCT
使用衬套
带肩型
SYDXZ
使用导向轴
一端内螺纹管型
一端内螺纹管型
CTDXZCZ
衬套/导向轴材质
SUJ2
SUJ2
GZCZ
滚珠材质
SUJ2
SUJ2
GZBCQCZ
滚珠保持器材质
C3604
HRD
硬度
58HRC~
58HRC~
D
8
8
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
衬套长度
20
30
40
20
30
40
mm
G
滚珠滑套长度
15
20
30
15
20
30
mm
D1
12
12
mm
T
4.0
4.0
mm
H
14
14
mm
DD
d
10
10
mm
M
M4
M4
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求