Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MX-LMQ02_22 - Linear bearing with flange (with lubrication device) · intermediate type · double lining type
Bill of material
MX-LMQ02-d10
CODE
code
TYPE
Types of
Double liner type
TYPR
Types of
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage/Oil storage box material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.010
D
19 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.021
L
65 mm
L1
55 mm
L1TOL
L1 tolerance
+0.3/-0.3
U
5.0 mm
V
24.5 mm
H
40 mm
T
6 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD2
d2
7.5 mm
HH
h
4.1 mm
PCD
P.C.D
29 mm
W
mm
E
0 mm
F
mm
ECC
eccentric(max)
0.014
ROW
Number of ball rows
4
Y
Verticality
0.014
C
Basic load rating (dynamic)
585 N
CO
Basic load rating (static)
995 N
STA
Static allowable moment
7.2 N*m
WEI
weight
g
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей