Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICJ21_26 - jiaochazihuatai/biaozhunxing
Bill of material
ICJ21-3080
CODE
code
TYPE
type
chenkongxing
ZTMAT
zhuti-mat
ZTSUR
zhuti-sur
DGMAT
daogui-mat
SUJ2
DGSUR
daogui-sur
BCJMAT
baochijia-mat
SUS304
GZMAT
gunzhu-mat
SUJ2
GG
guige
mm
ZDXC
zuidaxingcheng
mm
GZZJ
gunzhuzhijing
mm
W
zhuyaochicun_w
T
zhuyaochicun_t
L
zhuyaochicun_l
mm
T1
zhuyaochicun_t1
mm
T2
zhuyaochicun_t2
mm
W2
zhuyaochicun_w2
mm
W1
huataimiananzhuangkongchicun_w1
mm
M
huataimiananzhuangkongchicun_m
Q
huataimiananzhuangkongchicun_q
mm
P
huataimiananzhuangkongchicun_p
mm
DD1
dizuoanzhuangkongchicun_d1
mm
DD2
dizuoanzhuangkongchicun_d2
mm
HH1
dizuoanzhuangkongchicun_h1
mm
LL1
dizuoanzhuangkongchicun_l1
mm
LL2
dizuoanzhuangkongchicun_l2
mm
LL3
dizuoanzhuangkongchicun_l3
DTFH
jibendongtaifuhe
JTFH
jibenjingtaifuhe
HZ
hezhong
mm
MR
jingtairongxuniuquliju_mr
MP
jingtairongxuniuquliju_mp
MY
jingtairongxuniuquliju__my
ZL1
zhongliang_icj21
mm
ZL2
jingtairongxuniuquliju_icj26
mm
ZXPXD
huataiyidongjingdu_zhongxingpingxingdu
5 mm
CBPXD
huataiyidongjingdu_cebianpingxingdu
8 mm
LINK
web link
webxxx mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)