您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LCH07-12-4-L150
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lch07_08.prj},{NB=LCH07-12-4-L150},{CODE=LCH07},{TYPE=standard nut type},{PLA=Taiwan, China},{ACL=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=Carburizing and quenching},{HRD1=56~62HRC},{HRD2=58~62HRC},{D=12},{LEAD=4},{L=150},{F=15.0},{P=8.0},{THR=Right-handed},{LB=N/A},{LACDE=N/A},{LD=0},{Q=0},{LE=0},{LF=N/A},{LGH=N/A},{LG=0},{LH=0},{S=0},{LJK=N/A},{LJ=0},{LK=0},{PPATH=lch07/assem/lch07_asmtpl.prj},{LINK=webxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCH07_08 - 压轧滚珠丝杠/轴径12 导程4/5/10 /标准螺帽型
明细表
LCH07-12-4-L150
CODE
代码
LCH07
LCH07
TYPE
类型
标准螺帽型
PLA
产地
中国台湾
中国台湾
ACL
精度等级
C7
MAT1
材质(丝杠)
S55C
MAT2
材质(螺帽)
SCM415H
HT1
热处理(丝杠)
高频
HT2
热处理(螺帽)
渗碳淬火
HRD1
硬度(丝杠)
56~62HRC
HRD2
硬度(螺帽)
58~62HRC
D
丝杠轴径
12
LEAD
导程
4
5
10
4
5
10
L
最小单位1
F
最小单位1
15.0
P
最小单位1
8.0
Y
85
A
28
BAD
滚珠直径
2.5
SCBD
螺纹底径
10.20
THR
螺纹旋向
右旋
NRN
螺母环圈数
1圈3列
AXC
轴向间隙
0.05以下
C
基本额定负载 CO(静)KN
1.8
CO
基本额定负载 C(动)KN
4.1
LB
变更螺帽方向
N/A(模型不变)
LB
N/A(模型不变)
LB
LACDE
支持侧轴端部加工
N/A(模型不变)
LA(不加工支持侧轴端部)
LC(不加工支持侧轴端挡圈沟槽)
LD(变更支持侧加工内容)
LE(变更支持侧轴端长度)
N/A(模型不变)
LA(不加工支持侧轴端部)
LC(不加工支持侧轴端挡圈沟槽)
LD(变更支持侧加工内容)
LE(变更支持侧轴端长度)
LD
0
0
Q
0
0
LE
0
0
LF
增加固定侧轴端扳手位
N/A(模型不变)
LF
N/A(模型不变)
LF
LGH
增加固定侧轴端键槽
N/A(模型不变)
LG
LH
N/A(模型不变)
LG
LH
LG
0
0
LH
0
0
S
0
0
LJK
增加固定侧轴端平面
N/A(模型不变)
LJ
LK
N/A(模型不变)
LJ
LK
LJ
0
0
LK
0
0
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求