Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCH54 - 研磨滚珠丝杠,轴径12, 导程5/10, 标准螺帽型
明细表
LCH54-12-5-L150-F9-P4
CODE
代码
LCH54
TYPE
类型
标准螺帽型
ROT
旋向
右旋
ACC
精度等级
C5
MAT1
丝杠材质
S55C
MAT2
螺帽材质
SCM415H
HT1
丝杠热处理
高频
HT2
螺帽热处理
渗碳淬火
HRD1
丝杠硬度
58~62HRC
HRD2
螺帽硬度
58~62HRC
SGZJ
丝杠轴径
12 mm
DC
导程
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
Y
L-(46+F)
A
mm
D
24 mm
D2
40 mm
E
5 mm
H
30 mm
T
10 mm
PCD
P.C.D
32 mm
DD
d
4.5 mm
BALL
滚珠直径
2.500 mm
RING
螺母环圈数
2.8x1 mm
CD
基本额定负载 C(动)kN
COJ
基本额定负载 Co(静)kN
ZZLA
不加工支持侧轴端部
ZZLB
变更螺帽方向
ZZLC
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
ZZLD
变更支持侧的加工内容
LD
mm
Q
ZZLE
变更支持侧轴端长度
LE
mm
ZZLF
增加固定侧轴端扳手位
ZZLG
增加固定侧轴端键槽
LG
mm
ZZLH
增加固定侧轴端键槽
LH
mm
S
mm
ZZLJ
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ
mm
ZZLK
增加固定侧轴端平面(2处)
LK
Lk
mm
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型