피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LEB32-12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb32.prj},{NB=LEB32-12},{CODE=LEB32},{TYPE=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=12},{DD=10},{T=20},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{V=26},{VH7=+0.020/0},{DD1=9.0},{DD2=0.0},{TT=0.0},{TT1=3.0},{TT2=TBP21-26},{TT3=TBP01-10},{SYZC=BAY6000ZZ},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb32/assem/leb32_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB32 - Square screw bearing assembly ????¨¬??¨¬ precision type ????¨¬??¨¬ fixed side
Bill of material
LEB32-12
CODE
Code
LEB32
TYPE
Support side / with retaining ring type
MAT
1 material
S45C
SUR
1/3/4 surface treatment
Black
GG
specification
12
12
DD
d
10
10
mm
T
20
20
mm
W
70
70
mm
H
43
43
mm
C
25
25
mm
W1
36
36
mm
H1
24
24
mm
P
P minimum unit 0.1
52
52
mm
V
26
26
mm
VH7
V tolerance
+0.020/0
+0.020/0
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
D2
0.0
0.0
mm
TT
t
0.0
0.0
mm
TT1
With retaining ring T1
3.0
3.0
mm
TT2
With retaining ring type C-type retaining ring (for holes)
TBP21-26
TBP21-26
TT3
Use C-type retaining ring (for shaft)
TBP01-10
TBP01-10
SYZC
Using bearings
BAY6000ZZ
BAY6000ZZ
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEC41 - Square Screw Support Assembly,Economical,Standard Shoulder Height,F...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB02 - Round flange screw bearing assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB23-LED23 - Square Screw Support Assembly,Standard Type,Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB22 - Square Support Units
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB41_LED41 - Square Screw Support Assembly,Economic,Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB21_LED21 - Square Screw Support Assembly,Precision Type,Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB31_LED31 - Square Screw Support Seat Assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB51 - Square Screw Support Assembly ¡¤ Economical Type ¡¤ Support Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LFF01_16 - Rolled ball screw nut bracket / special / general type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEF15 - Screw Bearing Assembly,Integrated Transmission Seat,Wide Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEF25 - Screw bearing assembly / low type / integrated transmission seat
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LEB71_LEG71 - Square Screw Support Assembly ¡¤ Support Side ¡¤ Side Hole Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청