Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB91_LEG91 - Spacer spacer
Bill of material
LEB91-4
CODE
Code
TYPE
Spacer ring for bearing
MAT
Material
SUJ2
SUR
Surface treatment
GG
specification
DD
d
4 mm
D
5.5 mm
T
3.5 mm
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей