Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 54
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJW01_12 - Small digital position display ????¡§???¡§? standard shaft type
Bill of material
LJW03-6
CODE
Code
TYPE
Standard shaft type
WS
Number of digits
4 digits
XZFX
turn around
WZMAT
Cover material
nylon
WZYS
Cover color
BBMAT
Backboard material
Polyphenylene ether
TGMAT
Casing material
SUR
Surface treatment
Black
FJ
annex
Set screw (black) (SCM435)
FJ1
annex
Cushion (black) (polyethylene foam)
ZZLJ
Spindle pitch
ZXS
1 turn to display 4 digits
ZGZS
Maximum speed
GG
weight
48
ZH
Additional machining for changing the inner diameter of the display collar
Z
mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen