Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGC61_71 - 带座轴承·双轴承加长引导式法兰型·无挡圈L尺寸指定型
明细表
BGC62-608ZZ-L51-S5
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
L
S
DD
d
8 mm
DH7
D
22 mm
DH7G
D 公差
+0.021/0 mm
B
7 mm
H
47 mm
T
8 mm
DDHH
dh
18 mm
D1
27 mm
G7
D1公差
-0.007/-0.028
PCD
37 mm
K
mm
DD1
d1
8.0 mm
DD2
d2
4.7 mm
H1
4.3 mm
CODE1
可选加工
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型