Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BJH01_06 - Bearing with seat/Short flange type/Backward combined radial bearing
Bill of material
BJH01-7002-N
CODE
Code
TYPE1
Types of
Combination
MAT
Bearing material
SUJ2
MAT1
Fixed seat/Cover/Inner ring fixing ring Material
SUR1
Fixed seat/Cover/Inner ring fixing ring Surface treatment
MAT2
Screw material for cover fixing
SUR2
Surface treatment of screws for cover plate fixing
TYPE
Bearing Type
GB
Cover selection
L
29 mm
DD
d
15 mm
D
32 mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
B
9 mm
BB1
b1
20 mm
H
75 mm
D2
48 mm
T
12 mm
DDHH
dh
28 mm
D1
50 mm
D1TOL
D1g6
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
62 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.7 mm
H1
6.5 mm
T1
6 mm
T2
8 mm
PPCCDD
p.c.d
40 mm
DD3
d3
6.5 mm
DD4
d4
3.5 mm
TT2
t2
3.1 mm
DD5
d5
21 mm
S1
32 mm
S2
22 mm
STT
St
5.0 mm
FJYG
Attachment oil seal
XUE01-20-32-5
RAA
Ra
24 mm
RBB
Rb
20 mm
RTT
Rt
3.2 mm
R
r
0.4 mm
FJOXQ
Accessory O-ring
XTC01-20
LS
Cover fixing bolt
M3-8
DW1
Outer diameter of fixed collar
20 mm
DN
Inner diameter of fixed collar
15 mm
NT
Thickness of fixed collar
8.5
LINK
website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей