Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UKP205_218-FSB - FSB bearing with seat, vertical seat spherical ball bearing • Locking sleeve, cast
Bill of material
UKP205-FSB
CODE
code
UKP...-FSB
TYPE
type
Vertical seat spherical ball bearing • Locking sleeve
MAT1
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
MOD
model
DD
d
20 mm
HH
h
36.5 mm
AA
a
140 mm
EE
e
105 mm
BB
b
38 mm
S2
16 mm
S1
13 mm
GG
g
16 mm
WW
w
70 mm
BII
Bi
35 mm
NN
n
19.5 mm
BOLT
bolt
M10 mm
TIG
Tightening torque
17 N·m
CR
Dynamic (Cr) rated load
14000 N
COR
Static (Cor) rated load
7880 N
WEI
weight
0.83 Kg
MOAS
Model of adapter sleeve
BDB90-2305
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés