Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBY - Angular Contact Ball Bearing for Small Screw Support Paired Type
Bill of material
BBY706DB
CODE
code
BBY
TYPE
type
paired
ZCDM
Bearing Type Code
7
JD
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 5
MAT1
Bearing GB material
GCr15
MAT2
Bearing equivalent material
SUJ2
JCJ
Contact angle (°)
30
ZCXH
Bearing Type
PDX
paired
DD
d
6 mm
D
17 mm
B
6 mm
RR
r(min)
0.3 mm
RR1
r1(min)
0.15 mm
CRR
Basic load rating (Cr(dynamic))
2.14 KN
COORR
Basic load rating (Cor (static))
1.93 KN
AA
Action point a
12.7 mm
DDBB
Installation dimension db (min)
9.8 mm
DDAA
Installation dimension da (max)
14.8 mm
RR2
Installation dimension r2 (max)
0.3 mm
WEIGHT
reference weight
12 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen