피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-EIC36-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eic36.prj},{NB=E-EIC36-60},{CODE=E-EIC36},{TYPE=Micrometer feed type(baoxing)},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{LOC=cebian},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{MOB=60},{LOAD=5},{WEI=0.4},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eic36/assem/e-eic36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIC36 - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide type ???¡ì?¡ì XYZ axis
Bill of material
E-EIC36-60
CODE
Code
E-EIC36
TYPE
Types of
Micrometer feed type (thin type)
DRI
Direction of rotation
XY axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
60
60
TAB
Table size
60x60
60x60
mm
LOC
Rotation position
Side
mm
STR
stroke
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
Differential head minimum reading
10
MOB
Movement accuracy (straightness)
60
60
LOAD
Load
5
5
WEI
weight
0.4
0.4
kg
OP
Optional processing
N/A (no processing)
QR
N/A (no processing)
QR
LINK
website
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECC01_22 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SATP S8M NT24 SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - S8M Type
Sungil Machinery
14.05.2024
BFL51_76 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Compact Flange Tpye¡¤With Retain...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KK60A - KK single-axis actuator 60 series standard type without cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VBF11 - Drag Chain ¡¤ Low Noise 25 Series ¡¤ Inner And Outer Diameter Openi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EVD01_47_S5M - High Torque Arc Tooth Synchronizing idler¡¤S5M
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SATP S3M NT34 SPAA - Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type
Sungil Machinery
12.09.2023
E1 - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide type ?...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-EIC61 - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-EID01 - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LSM - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RBE11_16 - Hexagonal pillar¡¤One end external thread one end internal threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EJB81 - Cross roller guided manual stage
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-EHY01 - Economical Electric Stage Linear Ball Guide Type Photoelectric Sw...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청